Piastra di saldatura Collare doppio acciaio Rivestimento in zinco-nichel 07842-10-30811
- Per il fissaggio sicuro di collari DIN 3015
Unità di vendita
3,08 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra di saldatura
Versione 1
Collare doppio
DIN
DIN 3015-3
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
Rivestimento in zinco-nichel
B=Larghezza
30
G=Filettatura
M8
L=Lunghezza
70
Compatibile con
DIN 3015-3
collare doppio
Dimensione 3
D3
14
Dimensioni
3
H
6
S
5
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
Acciaio.
Versione
Rivestimento in zinco-nichel.
Nota
Piastre di saldatura per collari DIN 3015 parte 3 Collari doppi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.