IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra di saldatura
Versione 1
serie pesante
DIN
DIN 3015-2
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
fosfatizzato
B=Larghezza
45
G=Filettatura
M12
L=Lunghezza
140
Compatibile con DIN 3015-2 serie pesante
Misura 4
D3
20
Dimensioni
4
H
8
L1
90
S
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
Acciaio.
Versione
Fosfatizzato.
Nota
Piastre di saldatura per collari DIN 3015 parte 2 serie pesante
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought