Piastra di saldatura serie pesante acciaio fosfatizzato 07841-10-31011
- Per il fissaggio sicuro di collari DIN 3015
Unità di vendita
5,26 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra di saldatura
Versione 1
serie pesante
DIN
DIN 3015-2
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
fosfatizzato
B=Larghezza
30
G=Filettatura
M10
L=Lunghezza
100
Compatibile con
DIN 3015-2
serie pesante
Misura 3
D3
18
Dimensioni
3
H
8
L1
60
S
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
Acciaio.
Versione
Fosfatizzato.
Nota
Piastre di saldatura per collari DIN 3015 parte 2 serie pesante
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.