IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra di saldatura
Versione 1
serie leggera
DIN
DIN 3015-1
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
fosfatizzato
B=Larghezza
30
G=Filettatura
M6
L=Lunghezza
122
Compatibile con DIN 3015-1 serie leggera
Misura 7
D3
12
Dimensioni
7
H
6,5
L1
94
S
5
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
Acciaio.
Versione
Fosfatizzato.
Nota
Piastre di saldatura per collari DIN 3015 parte 1 serie leggera.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche