Piastra di saldatura serie leggera acciaio fosfatizzato 07840-10-60611
- Per il fissaggio sicuro di collari DIN 3015
Unità di vendita
2,50 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra di saldatura
Versione 1
serie leggera
DIN
DIN 3015-1
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
fosfatizzato
B=Width
30
G=Thread
M6
L=Lunghezza
88
Compatibile con
DIN 3015-1
serie leggera
Misura 6
D3
12
Dimensioni
6
H
6,5
L1
66
S
3
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
Acciaio.
Versione
Fosfatizzato.
Nota
Piastre di saldatura per collari DIN 3015 parte 1 serie leggera.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.