Piastra di saldatura serie leggera acciaio fosfatizzato 07840-10-30611
- Per il fissaggio sicuro di collari DIN 3015
Sales unit
1,75 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Weld-on plate
Version 1
light series
DIN
DIN 3015-1
Main
material
steel
Surface finish
body
phosphated
B=Width
30
G=Thread
M6
L=Length
50
D3
12
H
6,5
L1
33
S
3
Size
3
Suitable for
DIN 3015-1
light series
size 3
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
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
Fosfatizzato.
Nota
Piastre di saldatura per collari DIN 3015 parte 1 serie leggera.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.