IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra di saldatura
Versione 1
Collare doppio
Versione 2
lungo
DIN
DIN 3015-3
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
Rivestimento in zinco-nichel
B=Larghezza
30
G=Filettatura
M8
L=Lunghezza
136
Compatibile con DIN 3015-3 collare doppio
Dimensione 5
D3
14
D4
9
Dimensioni
5
H
10,3
L2
120
S
5
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
Acciaio.
Versione
Rivestimento in zinco-nichel.
Nota
Piastre di saldatura lunghe per collari DIN 3015 parte 3 Collari doppi.

Queste piastre possono essere saldate o avvitate.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought