Piastra di saldatura serie pesante acciaio Rivestimento in zinco-nichel 07841-11-41213
- Per il fissaggio sicuro di collari DIN 3015
- Da saldare o avvitare
Unità di vendita
21,74 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra di saldatura
Versione 1
serie pesante
Versione 2
lungo
DIN
DIN 3015-2
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
Rivestimento in zinco-nichel
B=Larghezza
45
G=Filettatura
M12
L=Lunghezza
187
Compatibile con
DIN 3015-2
serie pesante
Misura 4
D3
20
D4
16
Dimensioni
4
H
8
L1
90
L2
155
S
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
Acciaio.
Versione
fosfatati o rivestiti di zinco-nichel.
Nota
Piastre di saldatura lunghe per collari DIN 3015 parte 2 serie pesante.
Queste piastre possono essere saldate o avvitate.
Queste piastre possono essere saldate o avvitate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.