Piastra di saldatura serie leggera acciaio Rivestimento in zinco-nichel 07840-11-40613
- Per il fissaggio sicuro di collari DIN 3015
- Da saldare o avvitare
Unità di vendita
2,46 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra di saldatura
Versione 1
serie leggera
Versione 2
lungo
DIN
DIN 3015-1
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
Rivestimento in zinco-nichel
B=Larghezza
30
G=Filettatura
M6
L=Lunghezza
87
Compatibile con
DIN 3015-1
serie leggera
Misura 4
D3
12
D4
6,5
Dimensioni
4
H
6,5
L1
40
L2
73
S
3
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
Acciaio.
Versione
fosfatati o rivestiti di zinco-nichel.
Nota
Piastre di saldatura lunghe per collari DIN 3015 parte 1 serie leggera.
Queste piastre possono essere saldate o avvitate.
Queste piastre possono essere saldate o avvitate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.