EN
Choose your language
Denominazione
Piastra di copertura
Versione 1
serie pesante
DIN
DIN 3015-2
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
Rivestimento in zinco-nichel
B=Larghezza
30
L=Lunghezza
85
Compatibile con DIN 3015-2 serie pesante
Misura 3
D4
11
Dimensioni
3
L1
60
S
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
Description

Materiale
Acciaio.
Versione
Rivestimento in zinco-nichel.
Nota
Piastre di copertura per collari DIN 3015 parte 2 serie pesante.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought