Piastra di copertura serie leggera acciaio Rivestimento in zinco-nichel 07840-17-10713
- Per il fissaggio sicuro di collari DIN 3015
Unità di vendita
0,44 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra di copertura
Versione 1
serie leggera
DIN
DIN 3015-1
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
Rivestimento in zinco-nichel
B=Larghezza
30
L=Lunghezza
34
Compatibile con
DIN 3015-1
serie leggera
Misura 1
D4
7
Dimensioni
1
L1
20
S
3
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
Acciaio.
Versione
Rivestimento in zinco-nichel.
Nota
Piastre di copertura per collari DIN 3015 parte 1 serie leggera.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.