Guida di supporto acciaio grezzo 07841-20-142210
- Per il fissaggio sicuro di collari DIN 3015
Sales unit
33,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Support rail
DIN
DIN 3015-2
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
L=Length
1000
A
13
B2
40
H2
22
S
5
Suitable for
DIN 3015-2
heavy series
size 1–4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
grezzo o zincato con cromatura blu.
Nota
Guide di supporto per collari DIN 3015 parte 2 serie pesante.
Per il fissaggio di collari per tubi e tubazioni in combinazione con dadi per guide di supporto 07841-22.
Per il fissaggio di collari per tubi e tubazioni in combinazione con dadi per guide di supporto 07841-22.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.