EN
Choose your language
Designation
Support rail
DIN
3015-1, 3015-3
Main material
steel
Surface finish body
bright
L=Length
1000
A
11
B2
28
H2
30
S
2
Suitable for DIN 3015-1 light series
size 0–8
Suitable for DIN 3015-3 double clamp fitting
size 1–5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Acciaio.
Versione
non trattata o zincata a caldo.
Nota
Guide di supporto per collari DIN 3015 parte 1 serie leggera e parte 3 collari doppi.

Per il fissaggio di collari per tubi e tubazioni in combinazione con dadi per guide di supporto 07840-22.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche