Guida di supporto acciaio grezzo 07840-20-081410
- Per il fissaggio sicuro di collari DIN 3015
- Altezze di costruzione da 11, 14 e 30 mm
Unità di vendita
8,84 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Guida di supporto
DIN
3015-1, 3015-3
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
L=Lunghezza
1000
A
11
B2
28
Compatibile con
DIN 3015-1
serie leggera
Misura 0-8
Compatibile con
DIN 3015-3
collare doppio
Misura 1-5
H2
14
S
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
non trattata o zincata a caldo.
Nota
Guide di supporto per collari DIN 3015 parte 1 serie leggera e parte 3 collari doppi.
Per il fissaggio di collari per tubi e tubazioni in combinazione con dadi per guide di supporto 07840-22.
Per il fissaggio di collari per tubi e tubazioni in combinazione con dadi per guide di supporto 07840-22.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.