IT
Choose your Language
Designation
Support rail
DIN
3015-1, 3015-3
Main material
steel
Surface finish body
bright
L=Length
1000
A
11
B2
28
H2
11
S
2
Suitable for DIN 3015-1 light series
size 0–8
Suitable for DIN 3015-3 double clamp fitting
size 1–5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
non trattata o zincata a caldo.
Nota
Guide di supporto per collari DIN 3015 parte 1 serie leggera e parte 3 collari doppi.

Per il fissaggio di collari per tubi e tubazioni in combinazione con dadi per guide di supporto 07840-22.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought