Dado per guida di supporto acciaio Rivestimento in zinco-nichel 07841-22-413
- Per il fissaggio sicuro di collari DIN 3015
Unità di vendita
4,63 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado per guida di supporto
DIN
DIN 3015-2
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
Rivestimento in zinco-nichel
G=Filettatura
M12
A
13
Compatibile con
DIN 3015-2
serie pesante
Misura 4
D1
19,8
D2
24
H
23
H1
8,8
H2
8,8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Rivestimento in zinco-nichel.
Nota
Dadi per guide di supporto per collari DIN 3015 parte 2 serie pesante.
Per il fissaggio di collari per tubi e tubazioni in combinazione con guide di supporto 07841-20.
Per il fissaggio di collari per tubi e tubazioni in combinazione con guide di supporto 07841-20.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.