IT
Choose your Language
Denominazione
Dado per guida di supporto
DIN
DIN 3015-2
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
Rivestimento in zinco-nichel
G=Filettatura
M10
A
13
Compatibile con DIN 3015-2 serie pesante
Misura 1-3
D1
17,8
D2
24
H
21
H1
7,6
H2
7,4
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Rivestimento in zinco-nichel.
Nota
Dadi per guide di supporto per collari DIN 3015 parte 2 serie pesante.

Per il fissaggio di collari per tubi e tubazioni in combinazione con guide di supporto 07841-20.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought