IT
Choose your Language
Denominazione
Fascetta
Versione 1
serie pesante
DIN
DIN 3015-2
Forma
B
Tipo di forma
superficie interna liscia
Materiale Corpo base
polipropilene
Colore Corpo base
verde
B=Larghezza
45
H=Altezza
87
L=Lunghezza
115
A (metri)
2,7
Coppia di avvitamento (polipropilene) (Nm)
30
D per vite
M12
D1 (mm)
42
Diametro nominale del tubo (pollici)
1 1/4
Dimensioni
4
L1
90
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
Polipropilene PP.
Versione
verde.
Nota
Collari serie pesante DIN 3015-2 con superficie interna liscia, senza precarico. Raccomandate per il fissaggio sicuro di tubi flessibili e cavi. Superfici interne lisce e raggi di uscita prevengono danni a tubi flessibili e cavi.

Da utilizzare preferibilmente come supporto mobile, in cui il tubo o il cavo non viene bloccato tra le due metà del collare. A tal fine, è consigliabile scegliere un diametro (D1) del collare leggermente superiore a quello dell'elemento da fissare.

La metà superiore e quella inferiore del collare sono identiche. Forniti in coppia.
Dati tecnici
Le coppie di serraggio indicate si riferiscono al montaggio con piastra di copertura e viti a testa esagonale in conformità alla norma DIN EN ISO 4014/4017.
Range di temperatura
Da -30 °C a + 90 °C
Montaggio
Le distanze consigliate tra i collari (A) sono valori indicativi e si riferiscono a carichi statici.

Tubi curvi: durante il montaggio di tubi curvi, i collari devono essere posizionati immediatamente prima e dopo la curva.

Raccordi avvitati: il primo collare deve essere montato subito dopo il raccordo per ridurre le vibrazioni su di esso.

Raccordi: se i raccordi sono integrati nella tubazione, un collare deve essere installato prima e uno dopo il raccordo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche