Fascetta serie pesante polipropilene verde 07841-01-3035011
- Per il fissaggio sicuro di tubazioni
- Con superficie interna liscia
- Con precarico
- Raccomandato per tubi flessibili e cavi
- Con bordi arrotondati
Unità di vendita
6,93 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Fascetta
Versione 1
serie pesante
DIN
DIN 3015-2
Forma
B
Tipo di forma
superficie interna liscia
Materiale
Corpo base
polipropilene
Colore
Corpo base
verde
B=Larghezza
30,5
H=Altezza
58
L=Lunghezza
85
A
(metri)
2
Coppia di avvitamento
(polipropilene)
(Nm)
15
D
per vite
M10
D1
(mm)
35
Dimensioni
3
L1
60
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
Polipropilene PP.
Versione
verde.
Nota
Collari serie pesante DIN 3015-2 con superficie interna liscia, senza precarico. Raccomandate per il fissaggio sicuro di tubi flessibili e cavi. Superfici interne lisce e raggi di uscita prevengono danni a tubi flessibili e cavi.
Da utilizzare preferibilmente come supporto mobile, in cui il tubo o il cavo non viene bloccato tra le due metà del collare. A tal fine, è consigliabile scegliere un diametro (D1) del collare leggermente superiore a quello dell'elemento da fissare.
La metà superiore e quella inferiore del collare sono identiche. Forniti in coppia.
Da utilizzare preferibilmente come supporto mobile, in cui il tubo o il cavo non viene bloccato tra le due metà del collare. A tal fine, è consigliabile scegliere un diametro (D1) del collare leggermente superiore a quello dell'elemento da fissare.
La metà superiore e quella inferiore del collare sono identiche. Forniti in coppia.
Dati tecnici
Le coppie di serraggio indicate si riferiscono al montaggio con piastra di copertura e viti a testa esagonale in conformità alla norma DIN EN ISO 4014/4017.
Range di temperatura
Da -30 °C a + 90 °C
Montaggio
Le distanze consigliate tra i collari (A) sono valori indicativi e si riferiscono a carichi statici.
Tubi curvi: durante il montaggio di tubi curvi, i collari devono essere posizionati immediatamente prima e dopo la curva.
Raccordi avvitati: il primo collare deve essere montato subito dopo il raccordo per ridurre le vibrazioni su di esso.
Raccordi: se i raccordi sono integrati nella tubazione, un collare deve essere installato prima e uno dopo il raccordo.
Tubi curvi: durante il montaggio di tubi curvi, i collari devono essere posizionati immediatamente prima e dopo la curva.
Raccordi avvitati: il primo collare deve essere montato subito dopo il raccordo per ridurre le vibrazioni su di esso.
Raccordi: se i raccordi sono integrati nella tubazione, un collare deve essere installato prima e uno dopo il raccordo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.