IT
Choose your Language
Designation
Clip
Version 1
heavy duty series
DIN
DIN 3015-2
Form
B
Form definition
Inner face smooth
Main material
polypropylene
Main colour
green
B=Width
30,5
H=Height
30,5
L=Length
55
A (metres)
1,2
D for screw
M10
D1 (inches)
5/8
D1 (mm)
16
L1
33
Size
1
Tightening torque (polypropylene) (Nm)
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
Polipropilene PP.
Versione
verde.
Nota
Collari serie pesante DIN 3015-2 con superficie interna liscia, senza precarico. Raccomandate per il fissaggio sicuro di tubi flessibili e cavi. Superfici interne lisce e raggi di uscita prevengono danni a tubi flessibili e cavi.

Da utilizzare preferibilmente come supporto mobile, in cui il tubo o il cavo non viene bloccato tra le due metà del collare. A tal fine, è consigliabile scegliere un diametro (D1) del collare leggermente superiore a quello dell'elemento da fissare.

La metà superiore e quella inferiore del collare sono identiche. Forniti in coppia.
Dati tecnici
Le coppie di serraggio indicate si riferiscono al montaggio con piastra di copertura e viti a testa esagonale in conformità alla norma DIN EN ISO 4014/4017.
Range di temperatura
Da -30 °C a + 90 °C
Montaggio
Le distanze consigliate tra i collari (A) sono valori indicativi e si riferiscono a carichi statici.

Tubi curvi: durante il montaggio di tubi curvi, i collari devono essere posizionati immediatamente prima e dopo la curva.

Raccordi avvitati: il primo collare deve essere montato subito dopo il raccordo per ridurre le vibrazioni su di esso.

Raccordi: se i raccordi sono integrati nella tubazione, un collare deve essere installato prima e uno dopo il raccordo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche