Fascetta serie leggera polipropilene verde 07840-430011
- Per il fissaggio sicuro di tubazioni
- Con superficie interna scanalata
- Con precarico
- Consigliati per tubazioni
Unità di vendita
2,30 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Fascetta
Versione 1
serie leggera
DIN
DIN 3015-1
Forma
A
Tipo di forma
Superficie interna scanalata
Materiale
Corpo base
polipropilene
Colore
Corpo base
verde
B=Larghezza
30
H=Altezza
42
L=Lunghezza
59
A
(metri)
1,5
Coppia di avvitamento
(polipropilene)
(Nm)
8
D
per vite
M6
D1
(mm)
30
Dimensioni
4
Forza di tenuta tubo F
(polipropilene)
(kN)
1,5
L1
40
S
min.
0,6
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
Polipropilene PP.
Versione
verde.
Nota
Collari della serie leggera DIN 3015-1 con superficie interna scanalata, con precarico. Consigliati per il fissaggio sicuro di tubazioni.
Da utilizzare preferibilmente come collari a punto fisso in cui il tubo viene bloccato tra le metà del collare. Lo spazio (S) tra le due metà del collare assicura il precarico corretto durante l'avvitamento.
La metà superiore e quella inferiore del collare sono identiche. Forniti in coppia.
Da utilizzare preferibilmente come collari a punto fisso in cui il tubo viene bloccato tra le metà del collare. Lo spazio (S) tra le due metà del collare assicura il precarico corretto durante l'avvitamento.
La metà superiore e quella inferiore del collare sono identiche. Forniti in coppia.
Dati tecnici
Le coppie di serraggio indicate si riferiscono al montaggio con piastra di copertura e viti a testa esagonale in conformità alla norma DIN EN ISO 4014/4017.
La forza di tenuta assiale del tubo (secondo DIN 3015, parte 10) è un valore medio di tre prove a +23 °C con un tubo secondo DIN EN 10220 in acciaio St37 con superficie laminata, dove si presume attrito di adesione. Quando il collare per tubi viene sollecitato nella direzione assiale del tubo con la forza di tenuta del tubo specificata (F), il tubo non scivola nel collare per tubi.
La forza di tenuta assiale del tubo (secondo DIN 3015, parte 10) è un valore medio di tre prove a +23 °C con un tubo secondo DIN EN 10220 in acciaio St37 con superficie laminata, dove si presume attrito di adesione. Quando il collare per tubi viene sollecitato nella direzione assiale del tubo con la forza di tenuta del tubo specificata (F), il tubo non scivola nel collare per tubi.
Range di temperatura
Da -30 °C a + 90 °C
Montaggio
Le distanze consigliate tra i collari (A) sono valori indicativi e si riferiscono a carichi statici.
Tubi curvi: durante il montaggio di tubi curvi, i collari devono essere posizionati immediatamente prima e dopo la curva.
Raccordi avvitati: il primo collare deve essere montato subito dopo il raccordo per ridurre le vibrazioni su di esso.
Raccordi: se i raccordi sono integrati nella tubazione, un collare deve essere installato prima e uno dopo il raccordo.
Tubi curvi: durante il montaggio di tubi curvi, i collari devono essere posizionati immediatamente prima e dopo la curva.
Raccordi avvitati: il primo collare deve essere montato subito dopo il raccordo per ridurre le vibrazioni su di esso.
Raccordi: se i raccordi sono integrati nella tubazione, un collare deve essere installato prima e uno dopo il raccordo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.