Materiale
Anello di regolazione acciaio inox 1.4305.
Perno filettato acciaio inox A2.
Perno filettato acciaio inox A2.
Versione
Ghiera e perno filettato non trattati.
Mostra di più
Mostra di meno
Ghiere DIN 705, acciaio inox, forma A, intaglio
da
1,40 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Ghiere DIN 705, acciaio inox, forma E, esagono incassato
da
1,35 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Anello di regolazione acciaio inox 1.4305.
Perno filettato acciaio inox A2.
Perno filettato acciaio inox A2.
Versione
Ghiera e perno filettato non trattati.
Nota
Forma A: con perno filettato DIN 553 (con intaglio)
Forma E: con perno filettato DIN EN ISO 4027 (esagono incassato)
Le tolleranze indicate si applicano secondo la norma DIN 705 per ghiere grezze. Le tolleranze ghiere zincati non possono essere garantite. Tuttavia, ciò non influisce sul funzionamento.
Forma E: con perno filettato DIN EN ISO 4027 (esagono incassato)
Le tolleranze indicate si applicano secondo la norma DIN 705 per ghiere grezze. Le tolleranze ghiere zincati non possono essere garantite. Tuttavia, ciò non influisce sul funzionamento.
Nota disegno
1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75