Elemento di fissaggio con dentatura esterna acciaio inox grezzo 07820-183346
- Possibilità di fissaggio flessibili grazie alla combinazione di elementi di arresto
- Posizione definita mediante collegamento ad accoppiamento geometrico
- Forma costruttiva compatta
- nessun angolo di spostamento (9° o 7,5°)
Unità di vendita
20,06 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento di fissaggio
Versione 1
con dentatura esterna
Forma
H
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
D2=Foro calibrato
5H8
D3=Filettatura
M5
D4=Diametro esterno
33
H=Altezza
13
B2
18
B3
18
Codice UNSPSC
31161503
Numero di denti
46
Ø foro
D1
6,2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Si utilizzano elementi di arresto, per collegare due componenti in posizioni angolari a piacere ad accoppiamento geometrico tra loro. Gli elementi di arresto con dentatura interna (forma A-D) sono combinabili a piacere con gli elementi di arresto con dentatura esterna (forma E-H), a seconda del caso applicativo e della possibilità di montaggio. La molla di compressione supporta un rapido passaggio in una nuova posizione angolare.
Materiale
Elemento di arresto o acciaio inox 1.4305.
Molla acciaio inox 1.4310.
Viti a testa cilindrica di arresto o acciaio inox A 2.
Versione
Elemento di arresto in acciaio brunito o acciaio inox lucido.
Molla non trattata.
Viti a testa cilindrica in acciaio classe di resistenza 8.8, acciaio annerito o acciaio inox A2-70, lucido.
Molla non trattata.
Viti a testa cilindrica in acciaio classe di resistenza 8.8, acciaio annerito o acciaio inox A2-70, lucido.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Per gli elementi di arresto a dentatura interna di forma A e B sono comprese nella fornitura 2 viti a testa cilindrica con esagono incassato M3x8 o M5x10.
Per gli elementi di arresto a dentatura esterna (forma E-H) è compresa nella fornitura una molla di compressione in acciaio inossidabile.
Per gli elementi di arresto a dentatura esterna (forma E-H) è compresa nella fornitura una molla di compressione in acciaio inossidabile.
Nota
Per il fissaggio di elementi di arresto di forma A o B utilizzare viti a testa cilindrica a norma DIN 7984 con esagono incassato, a testa bassa.
Funzioni
Gli elementi di blocco si utilizzano per lo spostamento rotatorio di componenti. Le possibilità di fissaggio possono essere composte in funzione dell'applicazione.
Nota disegno
1) disinserito
2) inserito
2) inserito
Accessory
Vite a testa cilindrica DIN 912/DIN EN ISO 4762
Vite a testa cilindrica DIN 6912
Vite a testa cilindrica DIN 6912
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.