Anello di regolazione Perno filettato acciaio zincati, passivati blu 07800-308003
- Elemento di posizionamento e di riferimento per alberi
- Accoppiamento preciso
- Forze di tenuta molto elevate
- Si evitano danni all'albero
Unità di vendita
30,06 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Anello di regolazione
Versione 1
Perno filettato
Versione 2
con esagono incassato
DIN
DIN 705
Forma
E
Tipo di forma
perno filettato esagonale
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincati, passivati blu
Materiale
Componente
acciaio
B=Spessore
22
D1=Diametro interno
80
D2=Diametro esterno
110
Codice UNSPSC
31161708
D3
Perno filettato
M12x20
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Anello di regolazione non trattato o zincato, passivato blu.
Perno filettato classe di resistenza 45H, non trattato (nero) o zincato, passivato blu.
Perno filettato classe di resistenza 45H, non trattato (nero) o zincato, passivato blu.
Versione
Superficie non trattata.
Nota disegno
1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.