IT
Choose your Language
Denominazione
Anello di regolazione
Versione 1
Perno filettato
Versione 2
con esagono incassato
DIN
DIN 705
Forma
E
Tipo di forma
perno filettato esagonale
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincati, passivati blu
Materiale Componente
acciaio
B=Spessore
14
D1=Diametro interno
18
D2=Diametro esterno
32
Codice UNSPSC
31161708
D3 Perno filettato
M6x8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Anello di regolazione non trattato o zincato, passivato blu.
Perno filettato classe di resistenza 45H, non trattato (nero) o zincato, passivato blu.
Versione
Superficie non trattata.
Nota disegno
1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche