Anello di regolazione Perno filettato acciaio grezzo 07800-303601
- Elemento di posizionamento e di riferimento per alberi
- Accoppiamento preciso
- Forze di tenuta molto elevate
- Si evitano danni all'albero
Unità di vendita
4,21 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Anello di regolazione
Versione 1
Perno filettato
Versione 2
con esagono incassato
DIN
DIN 705
Forma
E
Tipo di forma
perno filettato esagonale
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
acciaio
B=Spessore
16
D1=Diametro interno
36
D2=Diametro esterno
56
Codice UNSPSC
31161708
D3
Perno filettato
M8x12
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Anello di regolazione non trattato o zincato, passivato blu.
Perno filettato classe di resistenza 45H, non trattato (nero) o zincato, passivato blu.
Perno filettato classe di resistenza 45H, non trattato (nero) o zincato, passivato blu.
Versione
Superficie non trattata.
Nota disegno
1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.