IT
Choose your Language
Denominazione
Anello di regolazione
Versione 1
Perno filettato
Versione 2
con esagono incassato
DIN
DIN 705
Forma
E
Tipo di forma
perno filettato esagonale
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
acciaio inox
B=Spessore
18
D1=Diametro interno
45
D2=Diametro esterno
70
Codice UNSPSC
31161708
D3 Perno filettato
M10x16
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
Acciaio inox 1.4305.

Versione
Superficie non trattata.
Nota disegno
1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought