Anello di serraggio diviso acciaio inox A4 grezzo 07812-05004
- Accoppiamento preciso
- Forze di tenuta molto elevate
- Montaggio rapido e semplice
- Si evitano danni all'albero
- Intervallo di temperature: da -40° C a +175° C
Unità di vendita
77,83 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Anello di serraggio
Versione 1
diviso
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
grezzo
B=Spessore
19
D1=Diametro interno
50
D2=Diametro esterno
78
C
(DIN 912)
M8x25
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
31161708
R
87
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
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Acciaio inox 1.4404.
Alluminio.
Versione
Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox 1.4305 non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Acciaio inox 1.4404 non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Alluminio non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Acciaio inox 1.4305 non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Acciaio inox 1.4404 non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Alluminio non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota
Gli anelli di serraggio divisi circondano l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.
La tolleranza dell'albero non deve superare h11.
Grazie all esecuzione scomponibile è possibile un montaggio semplice e rapido senza smontare i pezzi vicini.
Gli anelli di serraggio in acciaio inox A4 sono caratterizzati da un piccolo punto di centraggio sul diametro esterno.
La tolleranza dell'albero non deve superare h11.
Grazie all esecuzione scomponibile è possibile un montaggio semplice e rapido senza smontare i pezzi vicini.
Gli anelli di serraggio in acciaio inox A4 sono caratterizzati da un piccolo punto di centraggio sul diametro esterno.
Range di temperatura
-40 °C - +175 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.