IT
Choose your Language
Denominazione
Anello di serraggio
Versione 2
Filettatura interna
Materiale Corpo base
acciaio inox
B=Spessore
15
D1=Filettatura interna
M20
D2=Diametro esterno
40
C
M6x18
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
31161708
R
46,4
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
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota
Gli anelli di serraggio con filettatura circondano il contropezzo con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio.
Gli anelli di serraggio possono essere utilizzati con filetto maschio con classe di tolleranza 6g.
Range di temperatura
-40 °C - +175 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche