EN
Choose your language
Denominazione
Anello di serraggio
Versione 2
Filettatura interna
Materiale Corpo base
acciaio inox
B=Spessore
9
D1=Filettatura interna
M8
D2=Diametro esterno
18
C
M3x8
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
31161708
R
22,4
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
Description

Materiale

Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota
Gli anelli di serraggio con filettatura circondano il contropezzo con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio.
Gli anelli di serraggio possono essere utilizzati con filetto maschio con classe di tolleranza 6g.
Range di temperatura
-40 °C - +175 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche