IT
Choose your Language
Denominazione
Anello di serraggio
Versione 1
for flattened shafts
Materiale Corpo base
alluminio
D1=Diametro interno
25
D2=Diametro esterno
50
L=Lunghezza
48
A
22
A1
10
C
M8x12
Codice UNSPSC
31161708
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alluminio. Perno filettato in acciaio inox A2.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli anelli di serraggio in combinazione con un albero spianato possono trasmettere in modo sicuro coppie molto elevate senza danneggiare l'albero.
La tolleranza dell'albero non deve superare h7.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought