Anello di serraggio for flattened shafts alluminio 07815-22
- Elemento di posizionamento e di riferimento per alberi
- Accoppiamento preciso
- Forze di tenuta molto elevate
- Si evitano danni all'albero
Unità di vendita
54,80 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Anello di serraggio
Versione 1
for flattened shafts
Materiale
Corpo base
alluminio
D1=Diametro interno
22
D2=Diametro esterno
45
L=Lunghezza
45
A
20
A1
10
C
M6x10
Codice UNSPSC
31161708
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alluminio. Perno filettato in acciaio inox A2.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli anelli di serraggio in combinazione con un albero spianato possono trasmettere in modo sicuro coppie molto elevate senza danneggiare l'albero.
La tolleranza dell'albero non deve superare h7.
La tolleranza dell'albero non deve superare h7.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.