IT
Choose your Language
Denominazione
Anello di serraggio
Versione 1
for flattened shafts
Materiale Corpo base
alluminio
D1=Diametro interno
5
D2=Diametro esterno
17
L=Lunghezza
24
A
4
A1
5
C
M4x5
Codice UNSPSC
31161708
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alluminio. Perno filettato in acciaio inox A2.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli anelli di serraggio in combinazione con un albero spianato possono trasmettere in modo sicuro coppie molto elevate senza danneggiare l'albero.
La tolleranza dell'albero non deve superare h7.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche