IT
Choose your Language
Designation
Shaft collar
Version 1
with contact face
Version 2
two-piece
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
B=Thickness
19
D1=Internal diameter
45
D2=Outside diameter
76
D=Thread
M6
H=Height
31
L=Length
41,5
C (DIN 912)
M8x25
L1
28
R
79,4
Steel code
1.0503
T
8,5
UNSPSC Code
31161708
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
Acciaio.

Acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Gli anelli di bloccaggio divisi, con superficie di appoggio, racchiudono l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.

La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.

Grazie alla realizzazione in due parti è possibile un montaggio rapido e semplice senza smontare le parti vicine.

I fori filettati degli anelli di serraggio divisi consentono di fissare agli alberi o assi altri elementi, come leve di commutazione o camme. Possono essere montati in modo semplice e sicuro con una forte forza di serraggio riducendo l'altezza dell'intaglio senza danneggiare la superficie di alberi e assi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche