Anello di serraggio con superficie di appoggio acciaio brunito 07812-05-03501
Unità di vendita
14,09 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Anello di serraggio
Versione 1
con superficie di appoggio
Versione 2
diviso
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
B=Spessore
15
D1=Diametro interno
35
D2=Diametro esterno
60
D=Filettatura
M5
H=Altezza
26
L=Lunghezza
30
C
(DIN 912)
M6x18
Chiave in acciaio
1.0503
Codice UNSPSC
31161708
L1
20
R
61,6
T
7
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
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Gli anelli di bloccaggio divisi, con superficie di appoggio, racchiudono l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.
La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.
Grazie alla realizzazione in due parti è possibile un montaggio rapido e semplice senza smontare le parti vicine.
I fori filettati degli anelli di serraggio divisi consentono di fissare agli alberi o assi altri elementi, come leve di commutazione o camme. Possono essere montati in modo semplice e sicuro con una forte forza di serraggio riducendo l'altezza dell'intaglio senza danneggiare la superficie di alberi e assi.
La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.
Grazie alla realizzazione in due parti è possibile un montaggio rapido e semplice senza smontare le parti vicine.
I fori filettati degli anelli di serraggio divisi consentono di fissare agli alberi o assi altri elementi, come leve di commutazione o camme. Possono essere montati in modo semplice e sicuro con una forte forza di serraggio riducendo l'altezza dell'intaglio senza danneggiare la superficie di alberi e assi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.