Volantino Foro alesato ghisa grigia 06271-4500X34
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- stabile e duraturo
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
Sales unit
395,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
Version 2
revolving
DIN
DIN 950
Product type
revolving grip
Main
material
grey cast iron
Component
material
steel
D1=Outside diameter
500
D2=Fastening hole
34H7
L3=height
72
D3≈
78
Grip
Machine handle
L1
45
Number of
spokes
5
UNSPSC Code
31162802
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
Description
Materiale
Volantino in ghisa.
Impugnatura in acciaio.
Impugnatura in acciaio.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.