Mushroom knob thermoplastic black grey RAL 7021 06241-042
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse varianti di colore
Sales unit
1,24 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Mushroom knob
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
21
D=Thread
M4
H=Height
21
T=thread depth
10
Colour
Cap
signal green RAL6032
D2
12
D3
19
H1
10
Size
1
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.