Mushroom knob thermoplastic black grey RAL 7021 06242-063X15
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse varianti di colore
Sales unit
€2.01
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Mushroom knob
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
25
D=Thread
M6
H=Height
25
L=thread length
15
Colour
Cap
blue RAL5017
D2
14
D3
23
H1
12
Size
2
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Material
Black thermoplastic.
Screw grade 5.8 steel or 1.4305 stainless steel.
Version
Steel trivalent blue passivated, stainless steel bright.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.