Pomello a fungo acciaio inox fine turned 06240-3902
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Modelli: acciaio, acciaio inox o alluminio
- Diverse dimensioni di filettatura
Sales unit
9,49 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Mushroom knob
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
fine turned
D1=Outside diameter
14
D=Thread
M2
H=Height
14
T=thread depth
4
D2
8
H1
6,7
Size
9
Steel code
1.4404
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Materiale
Acciaio, acciaio inox 1.4305, acciaio inox 1.4404 o alluminio.
Versione
Acciaio, zincato e passivato blu.
Acciaio inox, con tornitura di precisione o sabbiato
Alluminio anodizzato in colore naturale
Acciaio inox, con tornitura di precisione o sabbiato
Alluminio anodizzato in colore naturale
Su richiesta
Pomelli con filettatura esterna.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.