IT
Choose your Language
Designation
Spherical knob
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M12
H=Height
51
T=thread depth
18
Colour Cap
blue RAL5017
D2
24
D3
31
H1
5,5
H2
4,5
Size
4
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112102
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought