Manopola a sfera resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06245-310X40
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse varianti di colore
Sales unit
4,21 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spherical knob
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M10
H=Height
41
L=thread length
40
Colour
Cap
black grey RAL 7021
D2
19
D3
23
H1
4
H2
3
Size
3
Thread type
external thread
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
Description
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.