IT
Choose your Language
Designation
Four lobe grip
Form
K
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
brass
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M8
H=Height
32,5
T=thread depth
14
D2
20,5
D6
14,5
H3
11
T1
2,5
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Material
Fibreglass reinforced thermoplastic.
Tapped bush brass.
Version
Grip, black.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought