Star grip thermoplastic black 06212-406X40
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: filettatura esterna
- Coperchio in diverse combinazioni di colore
Sales unit
1,50 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
DIN
similar to DIN 6336
Form
L
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
32
D=Thread
M6
H=Height
20
L=thread length
40
Colour
Cap
black grey RAL 7021
D8
14
H3
10
Thread type
external thread
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
Description
Material
Black thermoplastic, threaded bolt in stainless steel 1.4305.
Version
Threaded pin bright.
On request
Other colours or designs, such as company logo.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.