Pomello a lobi resina termoindurente nero finitura lucida 06209-45010X25
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: filettatura esterna in acciaio inox
- Diverse dimensioni di filettatura
Sales unit
3,45 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
DIN
similar to DIN 6336
Form
L
Form definition
with external thread
Main
material
thermoset
Surface finish
body
high-gloss polished
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M10
H=Height
32
L=thread length
25
D8
22
H3
17
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4301.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altri colori.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.