Pomello a lobi thermoplastic black 06845-53006
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma D: con boccola filettata senza coperchio
- Diverse dimensioni di filettatura
Sales unit
1,15 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
Form
D
Form definition
tapped bush without cap
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
brass
D1=Outside diameter
30
D=Thread
M6
H=Height
22
T=thread depth
18
D2
15
D6
11
H3
11
T1
4
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Boccola filettata in ottone.
Boccola filettata in ottone.
Versione
Impugnatura nera.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.