Star grip con funzione di sicurezza thermoplastic nero RAL 9005 06224-50101
- Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria
Sales unit
8,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
Version 1
with safety function
Main
material
thermoplastic
Main
colour
jet black RAL 9005
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M10
H=Height
41,9
T=thread depth
12
D2
17
D8
22
H1
10
H4
37,1
No. of
teeth
12
Size
3
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Descrizione del prodotto
I pomelli a lobi con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria.
Nello stato iniziale, l'impugnatura può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo l'impugnatura si innesta la dentatura e si può allentare o stringere il serraggio.
Il ritorno avviene tramite una molla subito dopo aver rilasciato l'impugnatura.
Nello stato iniziale, l'impugnatura può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo l'impugnatura si innesta la dentatura e si può allentare o stringere il serraggio.
Il ritorno avviene tramite una molla subito dopo aver rilasciato l'impugnatura.
Materiale
Pomello a lobi e inserto in termoplastica rinforzata.
Boccola in acciaio o acciaio inox.
Boccola in acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria.
Su richiesta
Versioni speciali.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.