Pomello a lobi resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06253-63125X45
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse varianti di colore
Verkaufseinheit
3,37 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Fünfsterngriff
Form
L
Material
Grundkörper
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Material
Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
63
D=Gewinde
M12
H=Höhe
44
L=Gewindelänge
45
D2
28
D3
35,5
Farbe
Deckel
lichtgrau RAL 7035
Gewindeart
Außengewinde
H1
22,5
H2
14,5
UNSPSC Code
31162800
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
Beschreibung
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.