Star grip thermoplastic black 06220-20-44010X50
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
Sales unit
1,14 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
DIN
DIN 6336
Form
L
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M10
H=Height
25
L=thread length
50
D8
18
H3
13
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Black thermoplastic, threaded bolt in steel
Version
Screw trivalent blue passivated.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.