EN
Choose your language
Designation
Star grip
Version 1
with safety cable
DIN
similar to DIN 6336
Form
LS
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
steel
D1=Outside diameter
25
D=Thread
M6
H=Height
16
L=thread length
25
Colour Cap
light grey RAL 7035
D8
12
H3
8
H5
22
H5 max.
22
Thread type
external thread
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
Description

Materiale
Manopola a crociera in resina termoplastica, gambo filettato in acciaio.
Il nastro di fissaggio è realizzato con TPU elastico.
Versione
Gambo filettato zincato, passivato blu.
Nota
Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio nero non è necessario indicare il codice colore.

Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato in modo sicuro su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto. In questo modo il montaggio / lo smontaggio del pomello a lobi può essere eseguito più facilmente e in modo più sicuro.
Montaggio
Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche