Pomello a lobi collare allungato resina termoplastica nero 06211-500813080
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Vantaggio: per forze di serraggio maggiori, è possibile utilizzare chiavi a forcella
- Diverse dimensioni di filettatura
Sales unit
7,85 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
Version 1
extended collar
Form
K
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
steel
Component
colour
blue-passivated
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M8
H=Height
32
L=thread length
80
SW=key width
13
T=thread depth
12
D2
22
H3
17
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Materiale
Resina termoplastica, nera.
Prolunga in acciaio automatico.
Prolunga in acciaio automatico.
Versione
Prolunga, passivati blu.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.